Jackbara kretskortskontakter - MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - 2278393

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 5, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: ljusgrå. Artikel med pinutgång på sidan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
  • Raster 3,5 mm
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2278393
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 89 (C_1_2013)
GTIN 4046356293013
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,540 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)