Kapslingar - ME 45 UT/FE BUS/10+2 BK - 2278241

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: svart, bredd: 45 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 10+2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2278241
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAB -
GTIN 4046356289030
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,874 g