Strömtransformator - PACT MCR-V2-8020-105-1500-5A-1 - 2277750

Plugin-strömtransformator, primärström 1500 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 15 VA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Primär märkström Ipn: 0...(500...2000) A
  • Rundkabelmått: Ø 70 mm
  • Skenmått: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2277750
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356459631
Vikt per styck (exklusive förpackning) 448,700 g
Tullnummer 85043129