Strömtransformator - PACT MCR-V2- 6040- 96 - 2277349

Transformator för snabbanslutning, valfri primärström på 200...2000 A AC; valfri sekundärström 1 A AC eller 5 A AC; valfri noggrannhetsklass 0,5 eller 1; valfri märkeffekt

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Primär märkström Ipn: 0...(200...2000) A
  • Skenmått: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rundkabelmått: Ø 61 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2277349
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK4B -
Katalogsida Sida 228 (C_5_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 388,100 g
Tullnummer 85043129