Strömtransformator - PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 - 2277226

E-nummer: 4279771

Plugin-strömtransformator, primärström 1000 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 10 VA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Primär märkström Ipn: 0...(200...2500) A
  • Rundkabelmått: Ø 53 mm
  • Skenmått: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2277226
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK4B -
Katalogsida Sida 228 (C_5_2017)
GTIN 4046356305037
Vikt per styck (exklusive förpackning) 432,500 g
Tullnummer 85043129