Monteringsmaterial - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Monteringsset som möjliggör blixtsnabb montering av PACT-strömtransformatorer på strömskenan. Installationen kan enkelt utföras för hand - helt utan verktyg. Styrstift: 65 mm, hållskena: 16 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2276641
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 233 (C-5-2017)
GTIN 4046356659017
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,200 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland CN (Kina)