Strömtransformator - PACT MCR-V2-8015-105-2000-5A-1 - 2276337

Plugin-strömtransformator, primärström 2000 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 20 VA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Primär märkström Ipn: 0...(400...2500) A
  • Rundkabelmått: Ø 61 mm
  • Skenmått: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2276337
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK4B -
Katalogsida Sida 229 (C_5_2017)
GTIN 4046356502733
Vikt per styck (exklusive förpackning) 469,600 g
Tullnummer 85043129