Strömtransformator - PACT MCR-V2-6040- 96-1600-5A-1 - 2276230

Plugin-strömtransformator, primärström 1600 A AC; sekundärström 5 A AC; noggrannhetsklass 1; märkeffekt 15 VA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Primär märkström Ipn: 0...(200...2000) A
  • Skenmått: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rundkabelmått: Ø 61 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2276230
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK4B -
Katalogsida Sida 228 (C_5_2017)
GTIN 4046356502894
Vikt per styck (exklusive förpackning) 391,200 g
Tullnummer 85043129