Kapslingar - ME MAX 6,2 SP 4-4 BU - 2203489

Bild saknas

, längd: 93,1 mm,Komplett kapsling utan ventilationsöppningar, färg: blå, bredd: 6,2 mm, höjd: 101,2 mm

Pris:

Översikt

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2203489
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626396064
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,407 g