nyhet

Kapslingshalvor - UCS HH 195-145 7035 - 2203353

Kapsling halv-skal för att bygga en UCS hölje med måtten 195 x 145 mm; Material polykarbonat; färg ljusgrå, liknande RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2203353
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACFCAA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626427706
Vikt per styck (exklusive förpackning) 135,000 g
Tullnummer 85389099