nyhet

Kapslingar - UCS 145-125-H-GD 7035 - 2203334

Komplett kapsling för kretskort, kan placeras flexibelt. Innehåller kapslingshalvor, slutna sidoväggar, självhäftande distans för fastsättning av kretskort, skruvar för kapsling och fastsättning av kretskort, ljusgrå kapsling med hörninlägg i turkos/grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Användning med hög flexibilitet med modulär kapslingskonstruktion
  • Flexibelt fästa kretskort, anpassning till nästan varje formfaktor
  • Många anpassningsmöjligheter
  • Minskad logistik med komponenter om är kompatibla med varandra
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2203334
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACFCAA -
GTIN 4055626404462
Vikt per styck (exklusive förpackning) 446,000 g
Tullnummer 85389099