nyhet

Kapslingar - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Ljusgrå displaykapsling 5,6"/5,7", består av två halvor, fyra skydd på framsidan med skruvar och batterikontakter, fönster till vänster. Front nedsänkt 1,1 mm, knappsats till höger nedsänkt för batteri

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen DCS
  • Displaykapsling för mobila och stationära kontrollpaneler
  • Integrering av TFT-skärm och filmtangentbord
  • Skyddsklass upp till IP54
  • Temperaturområde: -20 °C till +50 °C
  • Slagtålig ABS-plast
  • Brännbarhetsklass UL 94-V0

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2203175
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod ACFBAA -
GTIN 4055626378312
Vikt per styck (exklusive förpackning) 300,000 g
Tullnummer 39269097