nyhet

Kapslingar - HCS-C MINI-P 1 2X2AA C C 7035 - 2203158

Handhållen kapsling C-Mini-Plus ljusgrå, bestående av två halvor, skruvar. Front nedsänkt 1,1 mm, sluten, batterifackslock och batterikontakter för 4 AA-batterier

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportfölj HCS
  • Lämplig för mobila handenheter
  • Ergonomisk kapslingsform rak eller i avsatser
  • Enkel integrering av LCD-bildskärmar och filmtangentbord
  • Skyddsklass upp till IP54
  • Temperaturområde: -20 °C till +50 °C
  • Slagtålig ABS-plast
  • Brännbarhetsklass UL 94-V0

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2203158
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626377704
Tullnummer 39269097