nyhet

Kapslingar - HCS-C MINI-P 1W 2AA C C 7035 - 2203157

Handhållen kapsling C-Mini-Plus ljusgrå, bestående av två halvor, skruvar. Front nedsänkt 1,1 mm, med fönster och tangentbordsfack, batterifackslock och batterikontakter för 2 AA-batterier

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportfölj HCS
  • Lämplig för mobila handenheter
  • Ergonomisk kapslingsform rak eller i avsatser
  • Enkel integrering av LCD-bildskärmar och filmtangentbord
  • Skyddsklass upp till IP54
  • Temperaturområde: -20 °C till +50 °C
  • Slagtålig ABS-plast
  • Brännbarhetsklass UL 94-V0

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2203157
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACFACA -
GTIN 4055626377094
Vikt per styck (exklusive förpackning) 93,000 g
Tullnummer 39269097