nyhet

Kapslingar - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

Handhållen kapsling T-Micro ljusgrå, bestående av två halsskålar, två skydd på framsidan, skruvar. Front nedsänkt 1,1 mm, sluten med tangentbordsfack, batterifackslock och batterikontakter för 2 AA-batterier

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportfölj HCS
  • Lämplig för mobila handenheter
  • Ergonomisk kapslingsform rak eller i avsatser
  • Enkel integrering av LCD-bildskärmar och filmtangentbord
  • Skyddsklass upp till IP54
  • Temperaturområde: -20 °C till +50 °C
  • Slagtålig ABS-plast
  • Brännbarhetsklass UL 94-V0

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2203128
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACFABA -
GTIN 4055626356464
Vikt per styck (exklusive förpackning) 104,000 g
Tullnummer 39269097