Kapslingar - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 KMGY - 2202730

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: ljusgrå, bredd: 22,5 mm, höjd: 92 mm, poltal tvärförbindning: 5+2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202730
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAB -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626170336
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,526 g