Kapslingar - ME 17,5 UTG KMGY - 2202694

Kapslingar utan ventilationsöppningar, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: ljusgrå, bredd: 17,5 mm, längd: 99 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202694
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626170268
Tullnummer 85472000