Kapslingar - ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 KMGY - 2202683

Bild saknas

Kapslingar, färg: ljusgrå, längd: 99 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202683
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626169866
Tullnummer 85472000