Insticksblock - SKBD 18/MT - 2202628

Bilden visar en 20-polig variant

Insticksblock, märkström: 5 A, poltal: 18, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202628
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 263 (CC_2002)
GTIN 4017918053369
Vikt per styck (exklusive förpackning) 54,025 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)