Kapslingar - ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202619

Kapslingar, längd: 120,6 mm, Underdel, färg: ljusgrå, bredd: 37,6 mm, höjd: 57,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME-IO
  • Montering utan verktyg
  • Finns i monteringsbredder från 37,6 mm
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Push-in-frontanslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval
  • Funktionsjordkontakt som integrerats i kapslingen
  • L-konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202619
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod ACHEBA -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4055626199245
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,300 g