Insticksblock - SKBD 16/MT - 2202615

Bilden visar en 20-polig variant

Insticksblock, märkström: 5 A, poltal: 16, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202615
Förpackningsenhet 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053352
Vikt per styck (exklusive förpackning) 48,460 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)