Jackbara kretskortskontakter - HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - 2202605

Stickdel, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutning: Push-in teknik, Fjäderöppnarens färg: blå / vit

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME-IO
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 18,8 mm
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Push-in-frontanslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202605
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHECB -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626296241
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,420 g