Insticksblock - SKBD 10/MT - 2202563

Bilden visar en 20-polig variant

19" plintblock, märkström: 5 A, poltal: 10, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202563
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 263 (CC_2002)
GTIN 4017918053307
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,950 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)