Kapslingar - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

, längd: 120,6 mm,Kapslingar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: ljusgrå, bredd: 18,9 mm, höjd: 57,7 mm, poltal tvärförbindning: 8

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME-IO
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 18,8 mm
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Push-in-frontanslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202506
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626199207
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,820 g
Tullnummer 85472000