Kapslingar - ME 45 UT/1FE TBUS RD - 2202393

Kapslingar, färg: röd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202393
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAC -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626083216
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,724 g