Kapslingar - ME MAX B-22,5 RD - 2202385

Bild saknas

Komplett kapsling, färg: röd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202385
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABZ -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626077321
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,150 g