Kapslingar - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Bild saknas

Universalmoduler, färg: aluminiumfärg, bredd: 150 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen HC-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
  • Skyddsklass upp till IP65
  • Kan användas som handheld- och väggkapsling
  • Finns valfritt som EMC-tätningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202365
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626072838
Tullnummer 76042100