Kåpöverdel - BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - 2202355

Bild saknas

Överdel, längd: 89,7 mm, färg: ljusgrå, bredd: 161,6 mm, höjd: 62,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202355
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHBAB -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626076409
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,235 g