Kapslingar - BC 107,6 OT U22 GY 7045 - 2202269

Bild saknas

Överdel, Överdel, färg: grå, bredd: 107,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202269
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626028637
Tullnummer 85472000