Jackbara kretskortskontakter - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232

HSC-grunddel, petsäker, 3 units, 18 anslutningar, beakta positioneringen, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME-IO
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 18,8 mm
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Push-in-frontanslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202232
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626023700
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g
Tullnummer 85366930