Kapslingslock - EH 22,5-C CS/ABS - 2202200

Bild saknas

Kapslingar, Överdel, färg: grön, bredd: 22,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202200
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHCHC -
GTIN 4055626072012
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,220 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland IN (Indien)