Kapslingar - ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - 2202150

Bild saknas

Kapslingar, Komplett kapsling, färg: gul

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202150
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHABZ -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626004204
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,690 g