Kapslingskomponenter - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 AP - 2202086

Universalmoduler, längd: 42,5 mm, Frontplatta, färg: aluminiumfärg, bredd: 71,8 mm, höjd: 2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202086
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACHDFZ -
GTIN 4046356987448
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,700 g
Tullnummer 76061191