Kapslingskomponenter - UM-ALU 4 AU45 L40 - 2202072

Universalmoduler, längd: 40 mm, Överdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 45 mm, höjd: 28,1 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202072
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACHDFZ -
GTIN 4046356987417
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,000 g
Tullnummer 76169910