Kapslingar - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - 2202026

Bilden visar varianten för kretskortsnivå 1

PE-kontakt för UM-BASIC-montagekapslingar för anslutning av PCB:n på nivå 1 med DIN-skenan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-BASIC/UM-PRO
  • Strängprofil av PVC (UM-BASIC) eller av PA (UM-PRO)
  • Finns i individuella längder
  • Finns i byggbredderna 72 mm, 108 mm och 122 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202026
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ACHDAC -
Minsta beställningsantal 20 st
GTIN 4055626005379
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,612 g
Tullnummer 73269098