Kapslingar - ME 45 UT/FE BK - 2202001

Kapslingar, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2202001
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAA -
GTIN 4046356960380
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,738 g