Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - 2201930

Bild saknas

Komplett kapsling, färg: aluminiumfärg

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201930
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACHDFA -
GTIN 4046356936682
Vikt per styck (exklusive förpackning) 91,161 g
Tullnummer 76042100