Kapslingar - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 KMGY - 2201856

Kapslingar med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: ljusgrå, bredd: 22,5 mm, längd: 99 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5+2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201856
Förpackningsenhet 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356990653
Vikt per styck (exklusive förpackning) 55,240 g
Tullnummer 85369010