Blindplugg - EH 22,5 F-FP/ABS GY7035 - 2201844

Kapslingar, färg: grå, bredd: 22,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201844
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHCHZ -
GTIN 4046356914628
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,480 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland IN (Indien)