Blindplugg - EH 17,5-FP/ABS BK9005 - 2201841

Kapslingar, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201841
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356914673
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,420 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland IN (Indien)