Kapslingar - EH 35 F-B/ABS BK9005 - 2201815

Kapslingar, färg: svart, bredd: 35 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201815
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
GTIN 4046356911757
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,720 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland IN (Indien)