Kapslingar - HSC-LR 7U KIT 2003 - 2201795

Kapslingar, längd: 77 mm, Lock and Release-system, färg: orange, bredd: 16,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME-IO
  • Montering utan verktyg
  • Push-in-frontanslutningsteknik
  • Användbar för upp till 42-polig frontanslutningsteknik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201795
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356933582
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,180 g
Tullnummer 85472000