Jackbara kretskortskontakter - HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 2201782

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 300 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in technology, color: light gray, contact surface: Tin, Please observe the derating curve of the item

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME-IO
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 18,8 mm
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Push-in-frontanslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201782
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 35 (NTK_2014)
GTIN 4046356911467
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,906 g