Kapslingar - PCO 22,5-L KMGY - 2201685

Strömkontakt för ME-MAX-kapsling, byggbredd: 22,5 mm, 2-poler; används för överföring av totalströmmar på upp till 42 A vid 60 V DC.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201685
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 38 (NTK_2014)
GTIN 4046356892421
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,180 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)