Kapslingar - ME MAX 22,5 3-3 KMGY SET S642 - 2201652

Bilden visar kapslingsvarianterna

Kapsling, bestående av: vänster och höger sida, frontplatta, transparent lock, fjäder och fotreglage i metall, utan ventilationsöppningar, max 30 poler, bredd: 22,5 mm, färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Bussanslutning för DIN-skena (tillval)
  • Jackbar anslutning med skruv-, fjäder- eller snabbanslutningsteknik
  • Etiketter för extra märkning (tillval)
  • Stor kretskortsyta vid kompakta kapslingsdimensioner
  • Stor frontyta för flerpoliga kontakter eller manöver- och inställningsenheter
  • Enkelt modulbyte utan avbrott av kontaktkedjan
  • Flänsen kan enkelt modifieras och märkas
  • Det genomskinliga locket kan fällas upp
  • Funktionsjordkontakt (tillval)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201652
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356885171
Vikt per styck (exklusive förpackning) 106,610 g
Tullnummer 85369010