Kapslingar - ME MAX 17,5 F/SF-PL.TRANS - 2201648

Bild saknas

Kapslingar, färg: transparent

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201648
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356871754
Tullnummer 85389099