Kåpöverdel - BC 53,6 OT U11 BK - 2201607

Bild saknas

Överdel, Överdel, färg: svart, bredd: 53,6 mm, höjd: 62,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201607
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHBAB -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356864701
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,780 g
Tullnummer 85472000