Kapslingsunderdel - ME 17,5 UTG/FE BU - 2201587

Kapslingar, längd: 99 mm, Underdel, färg: blå, bredd: 17,5 mm, höjd: 114,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201587
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356868952
Vikt per styck (exklusive förpackning) 42,950 g