Kapslingar - ME MAX 22,5 3-U1 KMGY - 2201538

Komplett kapsling, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: ljusgrå, bredd: 22,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201538
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356840941
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,500 g
Tullnummer 85472000