Kapslingslock - EH 90-C CS/ABS BK9005 - 2201527

Kapslingar, utan öppning för anslutning, Överdel, färg: svart, bredd: 90 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201527
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHCHC -
GTIN 4046356832175
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland IN (Indien)